EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area
Артикул
2306838
Пакувальна одиниця
10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
50 Шт.
Вказівка
Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу
DK61CY
GTIN
4017918989286
Маса штуки (з упаковкою)
90,55 g
Маса штуки (без упаковки)
90,55 g
Митний тарифний номер
85364190
Країна походження
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
EU REACH SVHC
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS)
Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні