EMG 10-OV-120AC/24DC/1 - Solid-state relay module
2944261

Power solid-state relay, with LED and protective circuit in input and output circuits, input: 120 V AC, output: 5 - 36 V DC/max. 1 A

Докладно про виріб








Сумісна продукція