PSD-SC IOL S15 AE - Signal tower
1801970

Signal tower, 15 segments, IO-Link, with siren

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Flexible use
Four different operating modes: signal tower mode, autoscale mode, filling level mode, and individual mode
IO-Link specification V1.1
Connection to an IO-Link master with M12 connector
IP66/IP69K