Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

HS LCA-RGB-10X5-L - Signal light
1082299

10 mm signal light with SMD-LED 5 mm (color: RGB) for assembly on wall thicknesses from 1.5 mm. Black housing made of polycarbonate (UL 94-V0) with four 94 mm tin-plated free wire ends, watertight IP68 (EN 60529)

Докладно про виріб








Сумісна продукція