Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

PT 2,5-QUATTRO-SG BK - Shield connection terminal block
3209595

Shield connection terminal block, nom. voltage: 48 V, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: black

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

The compact design and front connection enable wiring in a confined space
The Push-in connection terminal blocks are characterized by the system features of the CLIPLINE complete system and by easy and tool-free wiring of conductors with ferrules or solid conductors
In addition to the testing option in the double function shaft, all terminal blocks provide an additional test pick-off