DIK 1,5-LA 24RD/U-O
-
Initiator/actuator terminal block
2715995
Initiator/actuator terminal block, nom. voltage: 24 V, nominal current: 24 A, connection method: Screw connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Докладно про виріб
Product type | Sensor/actuator terminal block |
Number of connections | 4 |
Number of rows | 3 |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | III |
Degree of pollution | 3 |
Rated surge voltage | 4 kV |
Maximum power dissipation for nominal condition | 0.77 W |
LED voltage range | 15 V DC ... 30 V DC |
LED voltage range | 15 V DC ... 30 V DC |
Number of connections per level | 2 |
Nominal cross section | 2.5 mm² |
Level 1+2+3 | |
Screw thread | M3 |
Tightening torque | 0.5 ... 0.6 Nm |
Stripping length | 8 mm |
Internal cylindrical gage | A3 |
Conductor cross section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
Cross section AWG | 24 ... 12 (converted acc. to IEC) |
Conductor cross section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross section, flexible [AWG] | 24 ... 14 (converted acc. to IEC) |
Conductor cross-section flexible (ferrule without plastic sleeve) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
Flexible conductor cross section (ferrule with plastic sleeve) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
Cross-section with insertion bridge, rigid | 4 mm² |
Cross-section with insertion bridge, flexible | 2.5 mm² |
2 conductors with same cross section, solid | 0.2 mm² ... 1 mm² |
2 conductors with same cross section, flexible | 0.2 mm² ... 1 mm² |
2 conductors with same cross section, flexible, with ferrule without plastic sleeve | 0.25 mm² ... 1 mm² |
2 conductors with the same cross section, flexible, with TWIN ferrule with plastic sleeve | 0.5 mm² ... 1 mm² |
Nominal current | 24 A |
Maximum load current | 26 A (with a 2.5 mm² conductor cross section) |
Nominal voltage | 24 V (the voltage is determined by the light indicator.) |
Nominal cross section | 2.5 mm² |
Width | 6.2 mm |
Color | gray (RAL 7042) |
Flammability rating according to UL 94 | V2 |
Insulating material group | I |
Insulating material | PA |
Mechanical data | |
Open side panel | No |
Ambient conditions | |
Ambient temperature (operation) | -60 °C ... 105 °C (max. short-term operating temperature RTI Elec.) |
Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C) |
Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
Ambient temperature (actuation) | -5 °C ... 70 °C |
Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
Mounting type | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Артикул | 2715995 |
Пакувальна одиниця | 50 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Код виробу | BE1217 |
GTIN | 4017918061746 |
Маса штуки (з упаковкою) | 13,52 g |
Маса штуки (без упаковки) | 13,52 g |
Митний тарифний номер | 85369010 |
Країна походження | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000900 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
Примітка. Використання деяких із наведених далі компонентів може обмежити функціональність виробу.
-
-
EB 80- DIK BU - Insertion bridge 2715940
-
EB 10- DIK RD - Insertion bridge 2716774
-
EB 10- DIK BU - Insertion bridge 2716680
-
EB 10- DIK GY - Insertion bridge 2715937
-
SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN - Marker card 0804374
-
ATP-DIK 1,5 - Partition plate 1413272
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Marker card 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - End cap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15 CAP - End cap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1051003
-
ZB 6 CUS - Zack marker strip 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack marker strip 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marker for terminal blocks 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marker for terminal blocks 1051430
-
UC-TM 6 - Marker for terminal blocks 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marker for terminal blocks 0824589
-
UCT-TM 6 - Marker for terminal blocks 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marker for terminal blocks 0829602
-
CLIPFIX 35 - End bracket 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - End bracket 3022276
-
E/NS 35 N - End bracket 0800886
-
E/UK - End bracket 1201442
-
E/UK 1 - End bracket 1201413
Переваги
Terminal blocks with red and green LEDs are available for optical signaling of the initiator and actuator wiring