SAC-8P-10,0-540/M12FS YE
-
Sensor/actuator cable
1406428
Sensor/actuator cable, 8-position, PVC, yellow, free cable end, on Socket straight M12, coding: A, cable length: 10 m
Докладно про виріб
Product type | Sensor/actuator cable |
Number of positions | 8 |
No. of cable outlets | 1 |
Shielded | no |
Coding | A |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | II |
Degree of pollution | 3 |
Flammability rating according to UL 94 | HB |
Seal material | NBR |
Material of grip body | TPU, hardly inflammable, self-extinguishing |
Contact material | CuZn |
Contact surface material | Ni/Au |
Contact carrier material | TPU GF |
Material for screw connection | Zinc die-cast, nickel-plated |
Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
Nominal voltage UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Nominal current IN | 2 A |
Mechanical data | |
Insertion/withdrawal cycles | ≥ 100 |
Status display | no |
Status display present | no |
Connection 1 | |
Type | free cable end |
Connection 2 | |
Type | Socket straight M12 |
Number of positions | 8 |
Coding type | A |
Cable length | 10 m |
PVC yellow [540] | |
Cable weight | 54 kg/km |
UL AWM Style | 2464 (80°C/300 V) |
Number of positions | 8 |
Shielded | no |
Cable type | PVC yellow [540] |
Conductor structure signal line | 32x 0.10 mm |
AWG signal line | 24 |
Conductor cross section | 8x 0.25 mm² |
Wire diameter incl. insulation | 1.19 mm ±0.02 mm |
External cable diameter | 5.90 mm ±0.2 mm |
Outer sheath, material | PVC |
External sheath, color | yellow |
Conductor material | Bare Cu litz wires |
Material wire insulation | PVC |
Single wire, color | white, brown, green, yellow, gray, pink, blue, red |
Thickness, insulation | ≥ 0.23 mm |
Thickness, outer sheath | ≥ 0.76 mm |
Overall twist | 8 wires around filler to the core |
Length of twist, overall twist | 77 mm |
Max. conductor resistance | 78 Ω/km (at 20 °C) |
Insulation resistance | ≥ 200 MΩ*km (at 20 °C) |
Working capacitance | approx. 107 pF |
Nominal voltage, cable | ≤ 300 V AC |
Test voltage | ≥ 3000 V AC (Spark test) |
Minimum bending radius, fixed installation | 5 x D |
Minimum bending radius, flexible installation | 10 x D |
Smallest bending radius, fixed installation | 30 mm |
Smallest bending radius, movable installation | 59 mm |
Flame resistance | According to UL 758/1581 (Cable Flame) |
according to UL 758/1581 FT1 | |
Resistance to oil | According to DIN EN 60811-2-1, 168 h at 80°C |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Ambient temperature (operation) (male connector/female connector) | -25 °C ... 90 °C (Plug / socket) |
Standard designation | M12 connector |
Standards/specifications | IEC 61076-2-101 |
Артикул | 1406428 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 50 Шт. |
Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
Код виробу | AF1CFA |
GTIN | 4046356767354 |
Маса штуки (з упаковкою) | 523,1 g |
Маса штуки (без упаковки) | 523 g |
Митний тарифний номер | 85444290 |
Країна походження | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
-
UCT-WMT (23X4) - Conductor marker 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Conductor marker 0819411
-
US-WMT (23X4) - Cable marker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Cable marker 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Protective hose adapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Protective hose 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Protective hose 3240839
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Screw plug 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Locking clip 1558991
-
B-STIFT - Marker pen 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Diagonal cutter 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Stripping tool 1212757
-
WIREFOX SAC - Stripping tool 1212623
-
WIREFOX 10 - Stripping tool 1212150
-
TSD 04 SAC - Torque screwdriver 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Torque screwdriver 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter insert 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Tool 1208432