Останні пошукові запити
Увійти
Продукція
Огляд продукції
Знайти дистриб’ютора
Новинки
Навігатор за асортиментом технологій підключення пристроїв
Відповідність виробу
Cross Reference Search
Automate
PLCnext Technology
ЛМІ та ППК
Периферійні обчислення
ПЛК (контролери) та системи вводу/виводу
Програмне забезпечення для автоматизації
Промисловий обмін даними
Смарт-сервіси
Технологія автоматизації для Niagara Framework
Connect
З’єднувачі
З’єднувачі плата-плата
Кабелі та проводи
Клеми та з’єднувачі для друкованих плат
Клемні блоки із системою — заощаджуйте час і гроші
Корпуси електронного обладнання
Розподільники, адаптери та з’єднувачі проводів
Розподільні блоки та клеми для монтажу на пристрої
Системні кабелі для контролерів
Тестова штекерна система
Mark, assemble, and install
Автоматичні інструменти
Маркувальні матеріали
Наконечники
Обтискні з’єднувачі
Приладдя для шаф керування
Принтери
Програмне забезпечення для виробництва шаф керування
Промислове освітлення та сигналізаційна техніка
Рішення для робочого місця
Розподільні коробки та порожні корпуси
Ручний інструмент
Supply, charge, and protect
Автоматичні вимикачі пристрою
Джерела живлення
Джерело безперебійного живлення (ДБЖ)
Зарядні системи для електромобільності
Захисне реле для захисту мережі
Захист від перенапруг
Перетворювачі DC/DC й інвертори DC/AC
Резервні модулі
Фільтр стримання завад
Switch, Measure and Monitor
Безпечні комутаційні пристрої та датчики
Моніторинг енергоспоживання
Нормалізатори сигналу й вимірювальні перетворювачі
Пристрої індикації процесів і польові пристрої
Пускачі двигунів та електронні комутаційні пристрої
Реле та опторозв’язка
Розподіл сигналів вводу/виводу
Галузі та додатки
Oгляд
Приклади практичного використання
Поєднання секторів
рішення для навчання
ІНФРАСТРУКТУРА
Smart Cities
Автоматизація будівель
Водопостачання та водовідведення
Дорога
Транспортна інфраструктура
Центри обробки даних
ВИРОБНИЦТВО ПРИСТРОЇВ ТА ПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ, ІНШІ ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА
Digital Factory
Автомобільна галузь
Виробники пристроїв
Безпілотні системи транспортування (AGV/ FTS)
Виробництво шаф управління
Електромонтаж
Машинобудування
ЕЛЕКТРИЧНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ
Інфраструктура зарядки
Електромобілі
ЕНЕРГЕТИКА
Вітроенергетика
Мережі постійного струму у промисловості
Передача та розподіл енергії
Системи зберігання енергії
Сонячна енергетика
Традиційне видобування енергії
ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Power-to-X
Автоматизація процесів
Морська галузь
ІНШІ ТЕМИ
сільського господарства
COMPLETE line
Power Reliability
Відеоспостереження
З’єднання для передачі даних для інтелектуальних мереж
Промислова безпека
Промисловий дистанційний зв’язок
Функціональна безпека
рішення для навчання
Компанія
Компанія
Oгляд
Phoenix Contact в Україні
Група Phoenix Contact
Робота в компанії
Наша корпоративна культура і ставлення до справи
All Electric Society
Відповідність вимогам
Сталий розвиток
Історія компанії Phoenix Contact
Постачальники
Події та новини
Oгляд
Події та виставки
Новини
Сервіс і підтримка
Oгляд
Каталоги та брошури
Контакти
PLCnext Community
Інформування
Поширені запитання
Інформація для виробників пристроїв
Зміни та припинення виробництва продукції
Консультації та планування
Дані для інженерного проєктування
Індивідуальні рішення
Digital Business
Послуга замовлення зразків
Монтаж і експлуатація
Послуги для маркувальних рішень
Довідка щодо виробів
Мій Phoenix Contact
Вхід / реєстрація
Переваги реєстрації
Мої списки продукції
Моє порівняння продукції
Стартова сторінка
Продукція
SAC-4P-M12MS/5,0-C20/M12FR - Sensor/actuator cable
SAC-4P-M12MS/5,0-C20/M12FR
-
Sensor/actuator cable
1413585
Sensor/actuator cable
Докладно про виріб
Expand all
Collapse all
Технічні характеристики
Notes
Trade restriction
CE note
The products are offered exclusively for export outside the EU and the European Economic Area.
Product properties
Product type
Sensor/actuator cable
Комерційні дані
Артикул
1413585
Пакувальна одиниця
1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
1 Шт.
Код виробу
AFACCA
GTIN
4055626205151
Маса штуки (з упаковкою)
170,1 g
Маса штуки (без упаковки)
162 g
Класифікації
ECLASS
ECLASS-13.0
27060311
ECLASS-15.0
27060311
ETIM
ETIM 9.0
EC001855
Environmental product compliance
EU RoHS
Відповідає вимогам Директиви RoHS
Не застосовується
(немає сертифікації для європейського ринку)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
EU REACH SVHC
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS)
Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні
Сумісна продукція
Expand all
Collapse all
Де можна придбати цей артикул?
Довідка щодо виробів