SAC-4P-M12MS/0,15-186/M12MS P
-
Sensor/actuator cable
1422997
Sensor/actuator cable, 5-position, PUR, black-gray RAL 7021, Plug straight M12, coding: A, on Plug straight M12, cable length: 0.15 m, with plastic knurl
Докладно про виріб
Product type | Sensor/actuator cable |
Application | Standard |
Number of positions | 5 |
No. of cable outlets | 1 |
Shielded | no |
Coding | A |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | II |
Degree of pollution | 3 |
Flammability rating according to UL 94 | HB |
Seal material | NBR |
Material of grip body | TPU, hardly inflammable, self-extinguishing |
Contact material | CuSn |
Contact surface material | Ni/Au |
Contact carrier material | TPU GF |
Material for screw connection | PA |
Nominal voltage UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominal current IN | 4 A |
Status display | no |
Status display present | no |
Connection 1 | |
Type | Plug straight M12 |
Number of positions | 5 |
Coding type | A |
Connection 2 | |
Type | Plug straight M12 |
Number of positions | 5 |
Cable length | 0.15 m |
PUR POWER 0.75 mm² black [186] | |
Габаритне креслення |
|
Cable weight | 57 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 1061 (80°C/300 V) |
Number of positions | 4 |
Shielded | no |
Cable type | PUR POWER 0.75 mm² black [186] |
Conductor structure signal line | 42x 0.15 mm |
AWG signal line | 18 |
Conductor cross section | 4x 0.75 mm² (power line) |
Wire diameter incl. insulation | 1.75 mm ±0.05 mm |
External cable diameter | 5.90 mm ±0.15 mm |
Outer sheath, material | PUR |
External sheath, color | black-gray RAL 7021 |
Conductor material | Bare Cu litz wires |
Material wire insulation | PVC |
Single wire, color | brown, white, blue, black |
Thickness, insulation | ≥ 0.23 mm (Core insulation) |
≥ 0.76 mm (Outer cable sheath) | |
Overall twist | 4 wires, twisted |
Max. conductor resistance | max. 26 Ω/km (at 20 °C) |
Insulation resistance | ≥ 1 MΩ*km (at 20 °C) |
Nominal voltage, cable | ≤ 300 V |
Test voltage | ≥ 3000 V |
Minimum bending radius, fixed installation | 5 x D |
Minimum bending radius, flexible installation | 10 x D |
Smallest bending radius, fixed installation | 30 mm |
Smallest bending radius, movable installation | 59 mm |
Dynamic load capacity (bending) | Max. bending cycles: 2000000, Bending radius: 59 mm, Traversing path: 5 m, Traversing rate: 3 m/s, Acceleration: 5 m/s² |
Flame resistance | according to UL 758/1581 (horizontal) |
in accordance with UL 758/1581 FT2 | |
Resistance to oil | According to DIN EN 60811-2-1, 168 h at 100°C |
Other resistance | hydrolysis and microbe resistant |
Low adhesion | |
abrasion-resistant | |
Resistant to salt water | |
Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
-5 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP65 |
IP68 |
Standard designation | M12 connector |
Standards/specifications | IEC 61076-2-101 |
Артикул | 1422997 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 50 Шт. |
Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
Код виробу | AF1CCA |
GTIN | 4055626321073 |
Маса штуки (з упаковкою) | 23,1 g |
Маса штуки (без упаковки) | 23,1 g |
Митний тарифний номер | 85444290 |
Країна походження | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |