SAC-4P-5,0-PVC/M12FR P AE SH5
-
Sensor/actuator cable
1380877
Sensor/actuator cable, 5-position, PVC, black RAL 9005, shielded, free cable end, on Socket angled M12, coding: A, cable length: 5 m, Shield on PIN5, Ferrules, Plastic nut
Докладно про виріб
Product type | Sensor/actuator cable |
Number of positions | 5 |
No. of cable outlets | 1 |
Coding | A |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | II |
Degree of pollution | 3 |
Flammability rating according to UL 94 | HB |
Seal material | NBR |
Material of grip body | TPU, hardly inflammable, self-extinguishing |
Contact material | CuSn |
Contact surface material | Ni/Au |
Contact carrier material | TPU GF |
Material for screw connection | Plastic |
Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
Nominal voltage UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominal current IN | 4 A |
Mechanical data | |
Insertion/withdrawal cycles | ≥ 100 |
Status display | no |
Status display present | no |
Connection 1 | |
Type | free cable end |
Connection 2 | |
Type | Socket angled M12 |
Number of positions | 5 |
Coding type | A |
Cable length | 5 m |
PVC black [PVC] | |
Габаритне креслення |
|
Cable weight | 52 kg/km |
Number of positions | 4 |
Shielded | yes |
Cable type | PVC black [PVC] |
Conductor structure signal line | 42x 0.10 mm |
AWG signal line | 22 |
Conductor cross section | 4x 0.34 mm² (Signal line) |
Wire diameter incl. insulation | 1.4 mm ±0.02 mm |
External cable diameter | 5.90 mm ±0.2 mm |
Outer sheath, material | PVC |
External sheath, color | black RAL 9005 |
Conductor material | Bare Cu litz wires |
Material wire insulation | PVC |
Single wire, color | brown, white, blue, black |
Thickness, insulation | ≥ 0.23 mm (Core insulation) |
≥ 0.76 mm (Outer cable sheath) | |
Overall twist | 4 wires, twisted |
Optical shield covering | 85 % |
Max. conductor resistance | max. 58 Ω/km (at 20 °C) |
Insulation resistance | ≥ 100 MΩ*km (at 20 °C) |
Nominal voltage, cable | ≤ 300 V |
Test voltage | ≥ 3000 V |
Minimum bending radius, fixed installation | 5 x D |
Minimum bending radius, flexible installation | 10 x D |
Smallest bending radius, fixed installation | 30 mm |
Smallest bending radius, movable installation | 59 mm |
Flame resistance | As per UL-Style 2464 |
Resistance to oil | in accordance with DIN EN 60811-2-1 |
Special properties | Free of substances which would hinder coating with paint or varnish |
Silicone-free | |
Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
-5 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 90 °C (Plug / socket) |
-25 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) | |
-5 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) |
Артикул | 1380877 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 100 Шт. |
Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
Код виробу | AF1CCA |
GTIN | 4063151755942 |
Маса штуки (з упаковкою) | 270 g |
Маса штуки (без упаковки) | 270 g |
Митний тарифний номер | 85444290 |
Країна походження | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |