SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS VA
-
Sensor/actuator cable
1036725
Sensor/actuator cable, 4-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, cable length: 15 m, High-grade steel knurl
Докладно про виріб
Product type | Sensor/actuator cable |
Number of positions | 4 |
Cable length | 15 m |
PUR halogen-free black [PUR] | |
Габаритне креслення |
|
Cable weight | 23 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
Number of positions | 4 |
Shielded | no |
Cable type | PUR halogen-free black [PUR] |
Conductor structure signal line | 32x 0.10 mm |
AWG signal line | 24 |
Conductor cross section | 4x 0.25 mm² (Signal line) |
Wire diameter incl. insulation | 1.17 mm ±0.02 mm (Signal line) |
External cable diameter | 3.95 mm ±0.15 mm |
Outer sheath, material | PUR |
External sheath, color | black-gray RAL 7021 |
Conductor material | Bare Cu litz wires |
Material wire insulation | PP |
Single wire, color | brown, white, blue, black |
Thickness, insulation | ≥ 0.21 mm (Core insulation) |
approx. 0.50 mm (Outer cable sheath) | |
Overall twist | 4 wires, twisted |
Max. conductor resistance | max. 78 Ω/km (at 20 °C) |
Insulation resistance | ≥ 100 GΩ*km (at 20 °C) |
Nominal voltage, cable | ≤ 300 V |
Test voltage | ≥ 3000 V |
Smallest bending radius, fixed installation | 20 mm |
Smallest bending radius, movable installation | 40 mm |
Dynamic load capacity (bending) | Max. bending cycles: 10000000, Bending radius: 44 mm, Traversing path: 10 m, Traversing rate: 3 m/s, Acceleration: 5 m/s² |
Dynamic load capacity (torsion) | Torsion: ±180 °/m, Torsion cycles: ≥2000000, Torsional frequency: 35 cycles/min. |
Halogen-free | in accordance with DIN VDE 0472 part 815 |
Flame resistance | in accordance with UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Resistance to oil | in accordance with DIN EN 60811-2-1 |
Other resistance | Highly resistant to acids, alkaline solutions and solvents |
hydrolysis and microbe resistant | |
partly UV-resistant (in accordance with DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Special properties | Flexible cable conduit capable |
Silicone-free | |
Free of substances which would hinder coating with paint or varnish | |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) |
Артикул | 1036725 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 100 Шт. |
Код виробу | AF1BBA |
GTIN | 4055626569383 |
Маса штуки (з упаковкою) | 328,6 g |
Маса штуки (без упаковки) | 324,8 g |
Митний тарифний номер | 85444290 |
Країна походження | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |