SAC-3P-M12MS/0,3-240/C-1L-Z
-
Sensor/actuator cable
1438642
Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, yellow, Plug straight M12, coding: A, with 1 LED, on Valve connector C (8 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode, cable length: 0.3 m
Докладно про виріб
Product type | Sensor/actuator cable with valve connector |
Number of positions | 3 |
No. of cable outlets | 1 |
Shielded | no |
Coding | A |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | III |
Degree of pollution | 3 |
Flammability rating according to UL 94 | HB |
Seal material | TPU |
Material housing valve plug | TPU |
Material of grip body | TPU |
Contact material | CuSn |
Contact surface material | Ni/Au |
Contact carrier material | TPU GF |
Contact material | CuSn |
Valve plug contact insert material | PA 6.6 |
Contact surface material | Sn |
Material for screw connection | Zinc die-cast, nickel-plated |
Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
Nominal voltage UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Nominal current IN | 4 A |
Mechanical data | |
Insertion/withdrawal cycles | ≥ 100 |
Status display | 1 LED |
Status display present | yes |
Connection 1 | |
Type | Plug straight M12 |
Number of positions | 3 |
Coding type | A |
Connection 2 | |
Type | Valve connector C (8 mm) |
Number of positions | 3 |
Material | CuSn (Contact) |
Sn (Contact surface) | |
PA 6.6 (Contact carrier) | |
TPU (Housing) | |
Protective circuit | Z diode |
Cable length | 0.3 m |
PUR halogen-free yellow [240] | |
Габаритне креслення |
|
Cable weight | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 (80°C/300 V) |
Number of positions | 3 |
Shielded | no |
Cable type | PUR halogen-free yellow [240] |
Conductor structure signal line | 28x 0.15 mm |
AWG signal line | 20 |
Conductor cross section | 3x 0.5 mm² |
Wire diameter incl. insulation | 1.46 mm ±0.02 mm |
External cable diameter | 4.50 mm ±0.15 mm |
Outer sheath, material | PUR |
External sheath, color | yellow |
Conductor material | Bare Cu litz wires |
Material wire insulation | PP |
Single wire, color | black 1, black 2, green/yellow |
Thickness, insulation | ≥ 0.21 mm |
Thickness, outer sheath | approx. 0.60 mm |
Overall twist | 3 wires, twisted |
Max. conductor resistance | ≤ 39 Ω/km |
Insulation resistance | ≥ 10 GΩ*km |
Nominal voltage, cable | ≤ 300 V |
Test voltage | ≥ 3000 V |
Minimum bending radius, fixed installation | 5 x D |
Minimum bending radius, flexible installation | 10 x D |
Smallest bending radius, fixed installation | 23 mm |
Smallest bending radius, movable installation | 45 mm |
Halogen-free | in accordance with DIN VDE 0472 part 815 |
Flame resistance | in accordance with DIN UL-Style 20549 |
Resistance to oil | in accordance with DIN EN 60811-2-1 |
Ambient temperature (operation) | -15 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP65 |
IP67 | |
Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 90 °C (Plug / socket) |
-20 °C ... 85 °C (Valve connector) | |
-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) | |
-15 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) |
Артикул | 1438642 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 25 Шт. |
Код виробу | AF1DNA |
GTIN | 4046356505093 |
Маса штуки (з упаковкою) | 33 g |
Маса штуки (без упаковки) | 33 g |
Митний тарифний номер | 85444290 |
Країна походження | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |