CSAus
Ідентифікатор відповідності: 13631Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 6 A |
Sensor/actuator cable, 3-position, PVC, black RAL 9005, free cable end, on Valve connector BI (11 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode, cable length: 10 m
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 6 A |