SAC-3P-10,0-100/M12FS
-
Sensor/actuator cable
1577558
Sensor/actuator cable, 3-position, PUR/PVC, gray RAL 7001, free cable end, on Socket straight M12, coding: A, cable length: 10 m
Докладно про виріб
Product type | Sensor/actuator cable |
Number of positions | 3 |
No. of cable outlets | 1 |
Shielded | no |
Coding | A |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | II |
Degree of pollution | 3 |
Flammability rating according to UL 94 | HB |
Seal material | NBR |
Material of grip body | TPU, hardly inflammable, self-extinguishing |
Contact material | CuSn |
Contact surface material | Ni/Au |
Contact carrier material | TPU GF |
Material for screw connection | Zinc die-cast, nickel-plated |
Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
Nominal voltage UN | 250 V |
Nominal current IN | 4 A |
Mechanical data | |
Insertion/withdrawal cycles | ≥ 100 |
Status display | no |
Status display present | no |
Connection 1 | |
Type | free cable end |
Connection 2 | |
Type | Socket straight M12 |
Number of positions | 3 |
Coding type | A |
Cable length | 10 m |
PUR/PVC gray [100] | |
Габаритне креслення |
|
Cable weight | 37 kg/km |
Number of positions | 3 |
Shielded | no |
Cable type | PUR/PVC gray [100] |
Conductor structure signal line | 42x 0.10 mm |
AWG signal line | 22 |
Conductor cross section | 0.34 mm² |
Wire diameter incl. insulation | 1.5 mm ±0.05 mm |
External cable diameter | 5.20 mm ±0.2 mm |
Outer sheath, material | PUR |
External sheath, color | gray RAL 7001 |
Conductor material | Bare Cu litz wires |
Material wire insulation | PVC |
Single wire, color | brown, blue, black |
Thickness, insulation | ≥ 0.23 mm (Core insulation) |
≥ 0.38 mm (Outer cable sheath) | |
approx. 0.50 mm (Inner sheath) | |
Overall twist | 3 wires, twisted |
Max. conductor resistance | max. 58 Ω/km (at 20 °C) |
Insulation resistance | ≥ 100 MΩ*km (at 20 °C) |
Nominal voltage, cable | ≤ 300 V |
Test voltage | ≥ 3000 V |
Smallest bending radius, fixed installation | 26 mm |
Smallest bending radius, movable installation | 52 mm |
Dynamic load capacity (bending) | Max. bending cycles: 2000000, Bending radius: 52 mm, Traversing path: 5 m, Traversing rate: 3 m/s |
Flame resistance | in accordance with DIN UL-Style 20549 |
Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
-5 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 90 °C (Plug / socket) |
-25 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) | |
-5 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) |
Артикул | 1577558 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 50 Шт. |
Код виробу | AF1CBA |
GTIN | 4046356459457 |
Маса штуки (з упаковкою) | 372,9 g |
Маса штуки (без упаковки) | 372,9 g |
Митний тарифний номер | 85444290 |
Країна походження | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |