SAC-17P-MS/ 1,0-PUR/MS SCO
-
Sensor/actuator cable
1117298
Sensor/actuator cable, 17-position, PUR halogen-free, black RAL 9005, Plug straight M12 SPEEDCON, coding: A, on Plug straight M12 SPEEDCON, coding: A, cable length: 1 m
Докладно про виріб
Product type | Sensor/actuator cable |
Application | Standard |
Number of positions | 17 |
No. of cable outlets | 1 |
Shielded | no |
Coding | A |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | II |
Degree of pollution | 3 |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Material of grip body | TPU, hardly inflammable, self-extinguishing |
Contact material | CuZn |
Contact surface material | Ni/Au |
Contact carrier material | PA 6.6 |
Material for screw connection | Zinc die-cast, nickel-plated |
Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
Nominal voltage UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Nominal current IN | 1.5 A |
Status display | no |
Status display present | no |
Connection 1 | |
Type | Plug straight M12 SPEEDCON |
Number of positions | 17 |
Locking type | SPEEDCON |
Coding type | A |
Connection 2 | |
Type | Plug straight M12 SPEEDCON |
Number of positions | 17 |
Locking type | SPEEDCON |
Coding type | A |
Cable length | 1 m |
PUR halogen-free black [PUR] | |
Габаритне креслення |
|
Number of positions | 17 |
Shielded | no |
Cable type | PUR halogen-free black [PUR] |
Conductor structure signal line | 18x 0.10 mm |
AWG signal line | 26 |
Conductor cross section | 17x 0.14 mm² (Signal line) |
Wire diameter incl. insulation | 1 mm ±0.05 mm (Signal line) |
External cable diameter | 7.80 mm ±0.2 mm |
Outer sheath, material | PUR |
External sheath, color | black RAL 9005 |
Conductor material | Tin-plated Cu litz wires |
Material wire insulation | PP |
Single wire, color | white, brown, green, yellow, gray, pink, blue, red, black, violet, gray-pink, red-blue, white-green, brown-green, white-yellow, yellow-brown, white-gray |
Overall twist | 17 wires twisted in layers |
Max. conductor resistance | 142 Ω/km |
Smallest bending radius, fixed installation | 78 mm |
Smallest bending radius, movable installation | 39 mm |
Dynamic load capacity (bending) | Max. bending cycles: 4000000, Bending radius: 60 mm, Traversing path: 10 m, Traversing rate: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
Resistance to oil | DIN VDE 0472 Part 803, test type B |
Other resistance | Hydrolysis and microbe resistant as per VDE 0282 section 10 |
partly UV-resistant (in accordance with DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Special properties | Low adhesion surface |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
-5 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Ambient temperature (operation) (male connector/female connector) | -25 °C ... 85 °C (Plug / socket) |
Ambient temperature (operation) (Cable, fixed installation) | -40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
Ambient temperature (operation) (Cable, flexible installation) | -20 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) |
Артикул | 1117298 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 25 Шт. |
Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
Код виробу | AF1CGA |
GTIN | 4063151102364 |
Маса штуки (з упаковкою) | 22,22 g |
Маса штуки (без упаковки) | 22,22 g |
Митний тарифний номер | 85444290 |
Країна походження | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |