SAC-12P-MS/0,57-35T/FR SH SCO
-
Sensor/actuator cable
1410527
Sensor/actuator cable, 12-pos., PUR/PVC, RAL 9005 (black), shielded, straight M12 plug to angled SPEEDCON socket, A-coded, to free cable end, cable length: 0.57 m
Докладно про виріб
Product type | Sensor/actuator cable |
Application | Standard |
Number of positions | 12 |
Shielded | yes |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | II |
Degree of pollution | 3 |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Nominal voltage UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Nominal current IN | 1.5 A |
Status display | no |
Status display present | no |
Connection 1 | |
Type | Plug straight |
Connection 2 | |
Type | Socket angled |
Cable length | 0.57 m |
Black PUR/PVC twisted pair [35T] | |
Габаритне креслення |
|
Cable weight | 87 kg/km |
UL AWM Style | 20233 / 1061 (80°C/300 V) |
Number of positions | 12 |
Shielded | yes |
Cable type | Black PUR/PVC twisted pair [35T] |
Conductor structure signal line | 18x 0.10 mm |
AWG signal line | 26 |
Conductor cross section | 12x 0.14 mm² (Signal line) |
Wire diameter incl. insulation | 1 mm ±0.05 mm (Signal line) |
External cable diameter | 8.50 mm ±0.2 mm |
Outer sheath, material | PUR |
External sheath, color | black RAL 9005 |
Conductor material | Tin-plated Cu litz wires |
Material wire insulation | PVC |
Single wire, color | white-brown, green-yellow, gray-pink, blue-red, black-violet, gray/pink-red/blue |
Twisted pairs | 2 cores to the pair |
Overall twist | Six pairs around the filler to the core |
Optical shield covering | 85 % |
Max. conductor resistance | ≤ 142 Ω/km (at 20 °C) |
Insulation resistance | ≥ 10 MΩ*km (at 20 °C) |
Nominal voltage, cable | 42 V AC |
Test voltage | 1500 V AC |
Minimum bending radius, fixed installation | 5 x D |
Minimum bending radius, flexible installation | 10 x D |
Smallest bending radius, fixed installation | 43 mm |
Smallest bending radius, movable installation | 85 mm |
Dynamic load capacity (bending) | Max. bending cycles: 2000000, Bending radius: 85 mm, Traversing path: 10 m, Traversing rate: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
Flame resistance | According to DIN EN 60332-1-2 |
According to VW-1 | |
Resistance to oil | in accordance with DIN EN 60811-2-1 |
Other resistance | hydrolysis and microbe resistant (in accordance with EN 50396) |
Special properties | Flexible cable conduit capable |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
-5 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP65 |
IP68 |
Артикул | 1410527 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 25 Шт. |
Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
Код виробу | AF1CNA |
GTIN | 4046356900706 |
Маса штуки (з упаковкою) | 90,2 g |
Маса штуки (без упаковки) | 90,2 g |
Митний тарифний номер | 85444290 |
Країна походження | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |