PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 6 - Safety relays
2981295

Safety relay for emergency stop and safety door monitoring up to SIL 3 or Cat. 4, PL e in accordance with EN ISO 13849, automatic or manual activation, 3 N/O contacts, 1 N/C contact, 2 N/O contacts with a fixed dropout delay of 6 s, pluggable Push-in terminal block

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб







Сумісна продукція



Переваги

For emergency stop and safety door monitoring, plus evaluation of light grids
Fixed delay times of 6 s