PSR-PIP-24DC/MXF3/4X1/2X2/B - Safety relays
2903259

Multifunctional safety relay for emergency stop, safety doors, and light grid up to SIL 3, Cat. 4, PL e, automatically or manually monitored activation, 4 N/O contacts, 3 safety functions, 2 shutdown levels, pluggable Push-in terminal block (tool-free actuation)

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб








Сумісна продукція


Переваги

Up to Cat. 4/PL e in accordance with EN ISO 13849-1, SIL 3 in accordance with EN IEC 62061, SIL 3 in accordance with IEC 61508
3 safety functions in one device
Low housing width of only 22.5mm
No software configuration required
Also available with push-in connection