Gateway for connecting a PSR-M base module to a higher-level controller, PROFIBUS DP, TBUS interface, pluggable Push-in terminal block, TBUS connector included
Модулі безпеки з можливістю конфігурування
Прості, як реле безпеки, гнучкі, як контролер безпеки: за допомогою наших конфігурованих модулів безпеки ви можете економічно ефективно реалізувати рішення, що складаються всього з трьох функцій безпеки. Завдяки сертифікованому TÜV програмному забезпеченню вам не потрібні знання з програмування для створення логіки безпеки. Завдяки модульній структурі функціональність можна гнучко адаптувати і розширити відповідно до ваших потреб.
Extension module with 8 signal outputs, TBUS interface, plug-in screw terminal block, TBUS connector included
Safe extension module with 4 safe relay outputs, 4 reset inputs, TBUS interface, up to SIL 3, Cat. 4/PL e, pluggable screw terminal block, TBUS connector included
Gateway for connecting a PSR-M base module to a higher-level controller, EtherNet/IP™, TBUS interface, plug-in Push-in terminal block, TBUS connector included
Configurable safety module (basic module), 8 safe inputs, 2 safe outputs, 2 reset inputs, 2 signal outputs, 4 clock outputs, can be extended via TBUS, up to SIL 3, Cat. 4/PL e, plug-in screw terminal block, TBUS connector not included
Safe extension module with 16 safe inputs; TBUS interface, up to SIL 3, Cat. 4/PL e, SIL 3, plug-in Push-in terminal block, TBUS connector included
Configurable safety module (basic module), 8 safe inputs, 2 safe outputs, 2 reset inputs, 2 signal outputs, 4 clock outputs, can be extended via TBUS, up to SIL 3, Cat. 4/PL e, plug-in Push-in terminal block, TBUS connector not included
Safe extension module with 4 safe analog inputs, 0 V ... 10 V; 0 mA or 4 mA ... 20 mA; TBUS interface, up to Cat. 4/PL e, SIL 3, plug-in Push-in terminal block, TBUS connector included
Gateway for connecting a PSR-M base module to a higher-level controller, CANopen® , TBUS interface, plug-in screw terminal block, TBUS connector included
Safe extension module with 4 safe outputs (2 A), 4 reset inputs, 8 signal outputs, TBUS interface, up to SIL 3, Cat. 4/PL e, plug-in screw terminal block, TBUS connector included
Безпечні термінальні пристрої для індивідуального рішення у сфері безпеки
Гнучке конфігурування модулів безпеки
PSRmodular — це малий ПЛК з можливістю конфігурування. За його допомогою можна здійснювати моніторинг декількох функцій безпеки в одній системі. За допомогою програмного забезпечення PSRmodular можна створювати логіку безпеки шляхом простого перетягування.
Система функціонує як автономне рішення і може виконувати в малих машинах функції цілого контролера. Для цього можна використовувати базовий модуль як окремий компонент. На габаритній ширині 67,5 мм ви отримуєте такі можливості:
- 8 безпечних вхідних сигналів для оцінювання безпечних датчиків
- Максимум 4 безпечні виходи (до категорії 4)
- Тактові й сигнальні комутаційні виходи
- Можливе множення чи посилення контактів зовнішніми контакторами в поєднанні з вбудованим моніторингом
Розширюйте систему безпеки
Якщо вводів/виводів недостатньо, можна доповнити систему за допомогою щонайбільше 18 модулів розширення функцій безпеки. Їх треба просто під’єднати до базового модуля за допомогою шинного з’єднувача для DIN-рейки. Таким чином, вам доступні додаткові вводи/виводи для підключення додаткових датчиків і виконавчих механізмів.
Модульну технологію безпеки можна інтегрувати в наявні мережі через шлюз.
PSRmodular поєднує функціональність і гнучкість й закриває нішу між простими реле безпеки та програмованими безпечними контролерами.
Програмне забезпечення для конфігурування PSRmodular
Інтуїтивно зрозуміле конфігурування без навичок програмування
Для конфігурування модульної системи безпеки використовуйте безкоштовне програмне забезпечення PSRmodular. Для використання програми конфігурування не потрібно жодних знань програмування. Ви створюєте логіку безпеки за допомогою графічних засобів шляхом перетягування й можете гнучко адаптувати функції безпеки. Вбудована функція моделювання дає змогу виконати повне функціональне тестування логіки безпеки без використання апаратних засобів. Усі функціональні блоки вже мають сертифікат TÜV.
Покрокове застосування програмного забезпечення
- Спочатку виберіть необхідні блоки з різних функцій безпеки на панелі інструментів. Потім перетягніть їх мишкою в зону електромонтажу.
- Там з’єднайте свої блоки з потрібними входами й виходами, які також можна перетягувати в зону електромонтажу та зручно створювати між ними віртуальні з’єднання за допомогою миші.
- Врешті, завантажте протестовану логіку безпеки до модуля безпеки за допомогою стандартного кабелю USB.
- Якщо у вас виникатимуть запитання щодо можливостей програмного забезпечення, можна скористатися функцією допомоги з описом функцій і прикладами застосування.
Комплексна діагностика безпосередньо на пристрої
Діагностичні світлодіодні індикатори відображають стан усіх входів і виходів ваших модулів безпеки PSRmodular. Крім того, сигнальні виходи передають інформацію про стани комутації, наприклад на пристрої сигналізації. Через пристрій сполучення польової шини модуль безпеки обмінюється даними з контролером вищого рівня вашої машини чи установки. Таким чином функції безпеки можна зручно інтегрувати в засоби візуалізації або віддаленої діагностики. Це дає змогу швидше знаходити та усувати несправності.
Переваги
- Широкі можливості налаштування відповідно до індивідуальних потреб роблять можливими економічні рішення з безпеки
- Швидке введення в експлуатацію завдяки простому конфігуруванню апаратного та програмного забезпечення
- Мінімізація простоїв обладнання завдяки комплексній і зрозумілій діагностиці
Відкрийте для себе PSRmodular
Безпека в екстремальних умовах
PSRmodular XC (XC = eXtreme Conditions) була розроблена для безпечного використання в екстремальних умовах навколишнього середовища. Додаткові сертифікати характеризують модульний малий контролер безпеки для використання в переробній промисловості або в морському середовищі.
Розширена відповідність стандартам
- Сертифікація відповідно до TÜV, UL, CSA
- Відповідність стандартам для використання в морському середовищі (DNV), G3
- Зона ATEX 2, термообробка (відповідно до EN 746, EN 298, EN 50156), UL клас I розділ 2