AXL F PSDO8/3 XC 1F
-
Safety module
1369867
Axioline F, Digital output module, Functional safety, PROFIsafe, only for connection to Phoenix Contact or Siemens controller, Digital outputs: 4 (for 2-channel assignment), 8 (for 1-channel assignment), 2 A, connection technology: 2-, 3-conductor, degree of protection: IP20
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
Сумісна продукція
Переваги
Up to Cat. 4/PL e in accordance with EN ISO 13849-1, SIL 3 in accordance with EN IEC 62061, SIL 3 in accordance with IEC 61508