Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

VS-08-BU/BU-RJ45-F - RJ45 coupling
1405617

RJ45 coupling, degree of protection: IP20, number of positions: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), material: PA-GF, for VS-08 and push-pull panel mounting frames

Докладно про виріб







Сумісна продукція