cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E335024-20170228| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56.5 V | 1.75 A | |||
RJ45 connector, design: RJ45, degree of protection: IP20, number of positions: 8, 1 Gbps, CAT5, material: Metal, connection method: Insulation displacement connection, connection cross section: AWG 23- 22, cable outlet: straight, color: green, Ethernet/PROFINET
| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56.5 V | 1.75 A | |||