cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E335024-20170228Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
56.5 V | 1.75 A |
RJ45 connector, design: RJ45, degree of protection: IP20, number of positions: 8, 10 Gbps, CAT6A, material: Metal, connection method: Insulation displacement connection, connection cross section: AWG 23- 22, cable outlet: straight, color: yellow, Ethernet
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
56.5 V | 1.75 A |