Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

PR2-RSC3-LV- 24AC/2X21 - Relay module
2834656

Pre-assembled relay modules with screw connection, consisting of: relay base, industrial relay with integrated LED and engage/disengage manual activate layer, varistor protective module, and retaining bracket. Input voltage: 24 V AC, 2 changeover contacts, 10 A

Докладно про виріб









Переваги

With DC types, freewheeling diode is integrated in relay
Relay with detectable manual operation and status LED
4-changeover contact types with multi-layer gold contacts
Mechanical switch position indicator
Logical contact arrangement thanks to 1/3-level relay base