PLC-RSP- 24UC/21-21
-
Relay module
2912510
PLC-INTERFACE, consisting of PLC-BSP.../21-21 basic terminal block with spring-cage connection and plug-in miniature relay with power contact, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 2 changeover contacts, input voltage 24 V AC/DC
Докладно про виріб
Product type | Relay Module |
Product family | PLC-INTERFACE |
Application | Universal |
Operating mode | 100% operating factor |
Mechanical service life | 3x 107 cycles |
Insulation characteristics: Standards/regulations | |
Insulation | Safe isolation: Control side / contact side |
Overvoltage category | III |
Pollution degree | 2 |
Data management status | |
Date of last data management | 19.03.2025 |
Maximum power dissipation for nominal condition | 0.42 W |
Standards/regulations | |
Rated surge voltage | 6 kV |
Coil side | |
Nominal input voltage UN | 24 V AC/DC |
Input voltage range | 20.2 V AC/DC ... 33.6 V AC/DC |
Drive and function | monostable |
Typical input current at UN | 17.5 mA |
Typical response time | 8 ms |
Typical release time | 10 ms |
Protective circuit | Bridge rectifier; Bridge rectifier |
Operating voltage display | Yellow LED |
Switching | |
Contact switching type | 2 changeover contacts |
Type of switch contact | Single contact |
Contact material | AgNi |
Maximum switching voltage | 250 V AC/DC (The separating plate PLC-ATP should be installed for voltages larger than 250 V (L1, L2, L3) between identical terminal blocks in adjacent modules. Potential bridging is then carried out with FBST 8-PLC... or ...FBST 500...) |
Minimum switching voltage | 5 V AC/DC (at 10 mA) |
Limiting continuous current | 6 A |
Maximum inrush current | 15 A (300 ms) |
Min. switching current | 10 mA (At 5 V) |
Interrupting rating (ohmic load) max. | 140 W (at 24 V DC) |
85 W (at 48 V DC) | |
60 W (at 60 V DC) | |
44 W (at 110 V DC) | |
60 W (at 220 V DC) | |
1500 VA (for 250 V AC) | |
Switching capacity | 2 A (at 24 V, DC13) |
3 A (at 24 V, AC15) | |
3 A (at 120 V, AC15) | |
0.2 A (at 250 V, DC13) | |
3 A (at 250 V, AC15) |
Coil side | |
Connection method | Spring-cage connection |
Stripping length | 8 mm |
Conductor cross section rigid | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross section flexible | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross section AWG | 26 ... 14 |
Contact side | |
Connection method | Spring-cage connection |
Stripping length | 8 mm |
Conductor cross section rigid | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross section flexible | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross section AWG | 26 ... 14 |
Width | 14 mm |
Height | 80 mm |
Depth | 94 mm |
Color | green (RAL 6021) |
Flammability rating according to UL 94 | V0 (Housing) |
Ambient conditions | |
Degree of protection (Relay) | RT III (Relay) |
Degree of protection (Relay base) | IP20 (Relay base) |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 60 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Standards/regulations | |
Standards/regulations | IEC 60664 |
IEC 60947-5-1 |
Mounting type | DIN rail mounting |
Assembly note | in rows with zero spacing |
Mounting position | any |
Артикул | 2912510 |
Пакувальна одиниця | 10 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Код виробу | DK622C |
Сторінка каталогу | Сторінка323C-7-2013 |
GTIN | 4046356050920 |
Маса штуки (з упаковкою) | 63,39 g |
Маса штуки (без упаковки) | 61,55 g |
Митний тарифний номер | 85364190 |
Країна походження | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
Примітка. Використання деяких із наведених далі компонентів може обмежити функціональність виробу.
-
FBST 500-PLC RD - Continuous plug-in bridge 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Continuous plug-in bridge 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Continuous plug-in bridge 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Single plug-in bridge 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Single plug-in bridge 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Single plug-in bridge 2966825
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 5060883
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1053014
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1053001
-
PLC-ATP BK - Separating plate 2966841
-
PLC-ESK GY - Power terminal block 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Screwdriver 1204517
-
UC-TM 12 - Marker for terminal blocks 0819194
-
UCT-TM 12 - Marker for terminal blocks 0829144
-
REL-MR- 24DC/21-21 - Single relay 2961192
Переваги
Slim design
Efficient connection to system cabling using V8 adapter
RT III sealed relay
Safe isolation between coil and contact side
Functional plug-in bridges
Integrated input circuit and interference suppression circuit