PLC-BSP- 12DC/21
-
Relay base
2967426
6.2 mm PLC basic terminal block with spring-cage connection, without relay or solid-state relay, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 1 changeover contact, input voltage 12 V DC
Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації.
Необхідні приналежності
Докладно про виріб
Utilization restriction | |
EMC note | EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area |
Product type | Relay socket |
Product family | PLC-INTERFACE |
Application | Universal |
Set comprises | 2967439 PLC-RSP- 12DC/21 |
2967442 PLC-RSP- 12DC/21AU | |
Operating mode | 100% operating factor |
Compatible components | Miniature relay, REL-MR-12DC/21AU, REL-MR-12DC/21 |
Protective circuit | Damping diode, polarity protection diode |
Nominal input voltage UN | 12 V DC |
Protective circuit | Freewheeling diode |
Nominal input voltage UN | 12 V DC |
Compatible components | Miniature relay, REL-MR-12DC/21AU, REL-MR-12DC/21 |
Input side | |
Connection method | Spring-cage connection |
Stripping length | 8 mm |
Conductor cross section rigid | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross section flexible | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross section AWG | 26 ... 14 |
Output side | |
Connection method | Spring-cage connection |
Stripping length | 8 mm |
Conductor cross section rigid | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross section flexible | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross section AWG | 26 ... 14 |
Status display | LED |
Width | 6.2 mm |
Height | 80 mm |
Depth | 94 mm |
Color | green (RAL 6021) |
Flammability rating according to UL 94 | V0 (Housing) |
Ambient conditions | |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 60 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Mounting type | DIN rail mounting |
Assembly note | in rows with zero spacing |
Mounting position | any |
Артикул | 2967426 |
Пакувальна одиниця | 10 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Торговий код | 08 |
Код виробу | DK6221 |
GTIN | 4017918165291 |
Маса штуки (з упаковкою) | 26,06 g |
Маса штуки (без упаковки) | 25,69 g |
Митний тарифний номер | 85366990 |
Країна походження | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
Примітка. Використання деяких із наведених далі компонентів може обмежити функціональність виробу.
-
FBST 500-PLC RD - Continuous plug-in bridge 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Continuous plug-in bridge 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Continuous plug-in bridge 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Single plug-in bridge 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Single plug-in bridge 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Single plug-in bridge 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Single plug-in bridge 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
PLC-ESK GY - Power terminal block 2966508
-
PLC-ATP BK - Separating plate 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Screwdriver 1204517
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 5060935
-
UC-TM 6 - Marker for terminal blocks 0818085
-
UCT-TM 6 - Marker for terminal blocks 0828736