The Auto Current Balancing ACB technology of the QUINT ORING modules doubles the service life of redundantly operated power supplies by evenly utilizing the power supply units. The load current is automatically distributed symmetrically.
QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20
-
Redundancy module, with protective coating
2320173
Active QUINT redundancy module for DIN rail mounting with Auto Current Balancing ACB technology and monitoring functions, input: 24 V DC, output: 24 V DC/2 x 10 A or 1 x 20 A, including mounted UTA 107/30 universal DIN rail adapter
Докладно про виріб
UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E211944UL Listed
Ідентифікатор відповідності: E123528cUL Listed
Ідентифікатор відповідності: E123528DNV
Ідентифікатор відповідності: TAA000011FIECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DE/PTZ/0044NK
Ідентифікатор відповідності: TA25015M| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
EAC
Ідентифікатор відповідності: RU S-DE.BL08.W.00764ATEX
Ідентифікатор відповідності: DEKRA_20ATEX0136_XIECEx
Ідентифікатор відповідності: IECEx DEK 20.0082XCCC
Ідентифікатор відповідності: 2024322303005876cUL Listed
Ідентифікатор відповідності: E199827UL Listed
Ідентифікатор відповідності: E199827INMETRO
Ідентифікатор відповідності: DNV 22.0237 XNEPSI-EX
Ідентифікатор відповідності: GYJ21.1003XEAC Ex
Ідентифікатор відповідності: KZ 7500525010102095Сумісна продукція
Переваги
Поширені запитання
Is there a signal if there is a cable break on the output side or if a cable is not connected?
No. The QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10 is recommended as an alternative for signaling this.
https://www.phoenixcontact.com/en-us/products/power-supply-quint4-ps1ac24dc5-2904600
Does the item have integrated surge protection?
Yes, the item has surge protection for voltages from 32 V. To protect the load from hazardous voltage, the respective input is switched off in the event of surge voltage. This means that the load can be supplied safely via the redundant power supply.... Переглянути більше
Yes, the item has surge protection for voltages from 32 V. To protect the load from hazardous voltage, the respective input is switched off in the event of surge voltage. This means that the load can be supplied safely via the redundant power supply. The fault is signaled via the "Red OK" relay (13/14) and the LED.
Переглянути меншеWhat is "ACB"?
"ACB" stands for "Auto Current Balancing". Small differences in the output voltage of parallel power supplies have a large influence on the current supplied by a power supply. This technology balances out the current up to a voltage difference of 0.3... Переглянути більше
"ACB" stands for "Auto Current Balancing". Small differences in the output voltage of parallel power supplies have a large influence on the current supplied by a power supply. This technology balances out the current up to a voltage difference of 0.3 V. Thanks to the balanced utilization and the lower load on an individual power supply, the service life of the redundant system can be doubled.
Переглянути менше