Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

SD FLASH 2GB APPLIC A ATVISE - Program/configuration memory
2400089

Program and configuration memory for extending the internal Flash memory, plug-in, 2 GB, with a function block library for webMI from atvise®. For additional licensed function blocks, please refer to the documentation.

Докладно про виріб








Сумісна продукція



Переваги

License key for webMI from atvise® with function block libraries
For storing application programs and other files in the file system of the PLC
Program and configuration memory, plug-in, for webMI from atvise®' with license key for function block libraries.