cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425-20010309Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 6 A | 24 - 20 | ||
Use group C | ||||
300 V | 6 A | 24 - 20 |
Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну
PCB connector, nominal cross section: 0.5 mm2, color: green, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 200 V, contact surface: Sn, contact connection type: Socket, number of potentials: 9, number of rows: 1, number of positions: 9, number of connections: 9, product range: QC 0,5/..-ST, pitch: 3.81 mm, connection method: Displacement connection, conductor/PCB connection direction: 0 °, plug-in system: COMBICON MC 1,5, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 6 A | 24 - 20 | ||
Use group C | ||||
300 V | 6 A | 24 - 20 |