DNV
Ідентифікатор відповідності: TAE000010TIECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DE1-64672_B1_B2Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 32 A |
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
600 V | 28 A | 24 - 10 |
BV
Ідентифікатор відповідності: 39979/B0 BVVDE Zeichengenehmigung
Ідентифікатор відповідності: 40043445Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only flexible conductors | 800 V | 32 A | 0.2 - 4 |