Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

PP-H 2,5/1-R BU - Plug
3210130

Plug, nom. voltage: 500 V, nominal current: 24 A, number of connections: 1, number of positions: 1, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm2, 1 level, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, color: blue

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Large-surface labeling option
The Push-in technology COMBI plugs for self-assembly provide solutions that users can implement themselves
Tested for railway applications