DNV
Ідентифікатор відповідності: TAE000037BCSA
Ідентифікатор відповідності: 158887Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
Output | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
Input | 1000 V | 100 A |
EAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
Output | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
Input | 1000 V | 100 A | ||
E | ||||
Output | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
Input | 1000 V | 100 A |