CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 |
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Multi-conductor connection | 600 V | 65 A | 20 - 10 | |
C | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Multi-conductor connection | 600 V | 65 A | 20 - 10 |
ATEX
Ідентифікатор відповідності: KEMA98ATEX1786UНомінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Type examination certificate | 1100 V | 57 A | 0.5 - 10 |
EAC Ex
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECEx KEM 06.0029UНомінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 57 A | 0.5 - 10 |
CCC
Ідентифікатор відповідності: 2020322313000623UKCA-EX
Ідентифікатор відповідності: DEKRA 21UKEX0307UEAC Ex
Ідентифікатор відповідності: KZ 7500525010101950UL Comp Hazloc CA US
Ідентифікатор відповідності: UL US CA L 192998Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 |