cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425-20061129Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
150 V | 51 A | 18 - 4 | ||
Use group C | ||||
150 V | 51 A | 18 - 4 |
Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну
Printed circuit board terminal, nominal current: 76 A, rated voltage (III/2): 1000 V, nominal cross section: 16 mm2, number of potentials: 10, number of rows: 1, number of positions per row: 10, product range: SPTA 16/, pitch: 10 mm, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 60 °, color: green, Pin layout: Zigzag pinning W, Solder pin [P]: 4.1 mm, number of solder pins per potential: 3, type of packaging: packed in cardboard
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
150 V | 51 A | 18 - 4 | ||
Use group C | ||||
150 V | 51 A | 18 - 4 |