VDE approval of drawings
Ідентифікатор відповідності: 40042909Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 32 A | 0.2 - 4 |
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425-20061129Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Use group C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Use group D | ||||
150 V | 15 A | 24 - 12 |