cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425-20030211Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 15 A | 24 - 14 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 |
VDE report with production monitoring
Ідентифікатор відповідності: 40030462Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 24 A | 0.2 - 2.5 |