Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

MKDS 5/ 8-9,5 BG Z1L BD:NZ1160 - PCB terminal block
1726651

Printed circuit board terminal, nominal current: 32 A, rated voltage (III/2): 1000 V, nominal cross section: 4 mm2, number of potentials: 8, number of rows: 1, number of positions per row: 8, product range: MKDS 5, pitch: 9.52 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw head form: Z1L Slotted Pozidriv, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: beige, Pin layout: Linear pinning, Solder pin [P]: 5 mm, number of solder pins per potential: 1, type of packaging: packed in cardboard

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Well-known connection principle allows worldwide use
Low temperature rise, thanks to maximum contact force
Allows connection of two conductors