cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425-19770427Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 10 |
Set consisting of the versions MKDS 5/ 3-9,52 BG, MKDS 5/ 2-7,62 LBGY and MKDS 5/ 3-7,62 LBGY
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 10 |