cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425-19860303Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |
Printed circuit board terminal, nominal current: 24 A, rated voltage (III/2): 400 V, nominal cross section: 2.5 mm2, number of potentials: 5, number of rows: 1, number of positions per row: 5, product range: FRONT 2,5-V/SA10, pitch: 5 mm, connection method: Front screw connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 90 °, color: green, Pin layout: Linear pinning, Solder pin [P]: 5 mm, number of solder pins per potential: 2, type of packaging: packed in cardboard
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |