Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

BC-500X10- 3 GY - PCB terminal block
5430315

Printed circuit board terminal, nominal current: 13.5 A, rated voltage (III/2): 400 V, nominal cross section: 1.5 mm2, number of potentials: 3, number of rows: 1, number of positions per row: 3, product range: BC-X10, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw head form: H1L Slotted Phillips recess, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: signal grey, Pin layout: Linear pinning, Solder pin [P]: 3.5 mm, number of solder pins per potential: 1, type of packaging: packed in cardboard

Докладно про виріб









Сумісна продукція