Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

GMSTBA 2,5 HC/ 6-G-7,62 BG - PCB header
1701885

PCB headers, nominal cross section: 2.5 mm2, color: beige, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 630 V, contact surface: Sn, contact connection type: Pin, number of rows: 1, number of positions: 6, product range: GMSTBA 2,5 HC/..-G, pitch: 7.62 mm, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 3.23 mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: COMBICON MSTB 2,5 HC, Pin connector pattern alignment: Standard, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Well-known mounting principle allows worldwide use