UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E118976-20130619Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
150 V | 5 A | 26 - 18 |
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425-20101209Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
150 V | 5 A | 26 - 20 |
VDE approval of drawings
Ідентифікатор відповідності: 40048497Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 6 A | 0.14 - 0.5 |