cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425-20110128Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 8 A | 30 - 14 | ||
Use group D | ||||
300 V | 8 A | 30 - 14 |
PCB connector, nominal cross section: 1.5 mm2, color: green, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Sn, contact connection type: Socket, number of rows: 1, number of positions: 3, product range: MC 1,5/..-ST, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw head form: L Slotted, conductor/PCB connection direction: 0 °, plug-in system: COMBICON MC 1,5, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 8 A | 30 - 14 | ||
Use group D | ||||
300 V | 8 A | 30 - 14 |