Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

VS-RJ45-RJ45-94P-0,5 - Patch cable
1418028

Patch cable, degree of protection: IP20, cable length: 0.5 m, number of positions: 8, 1 Gbps, CAT5, Ethernet

Докладно про виріб