Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC-BL - Patch cable
1697666

Patch cable, cable length: 7.5 m, number of positions: 8, connection cross section: AWG 26- 26

Докладно про виріб









Переваги

Perfect for office, building, and protected industrial applications (e.g., in control cabinets)
Worldwide approval with CE, UL, WEEE, and EAC
Secure connection and disconnection with reliable locking clip protection
Ideal EMC properties, thanks to 360° shielding
Simultaneous power transmission with PoE++
Future-proof high-speed data transmission with up to 10 Gbps (CAT6A)