NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU
-
Patch cable
1413159
Patch cable, degree of protection: IP20, cable length: 0.5 m, number of positions: 8, 10 Gbps, CAT6A, connection method: Pierce connection, Ethernet
Докладно про виріб
Product type | Data cable preassembled |
Product family | RJ45 STANDARD CAT6A |
Sensor type | Ethernet |
Number of positions | 8 |
Connection profile | RJ45 |
Shielded | yes |
Status display | no |
Status display present | no |
Rated voltage (III/3) | 72 V (DC) |
Nominal voltage UN | 48 V |
Nominal current IN | 0.5 A |
Transmission medium | Copper |
Transmission speed | 10 Gbps |
Mechanical data | |
Insertion/withdrawal cycles | 200 |
Insertion force per signal contact | 50.00 N |
Extraction force per signal contact | 30 N |
Contact material | CuSn |
Contact surface material | Au |
Contact carrier material | PC |
Outer sheath, material | PUR |
Connection technology | |
Connection method | Pierce connection |
Conductor connection | |
Connection method | Pierce connection |
Connection 1 | |
Type | Plug straight RJ45 |
Shielded | yes |
Insertion/withdrawal cycles | ≥ 750 |
Degree of protection | IP20 |
Connection 2 | |
Type | Plug straight RJ45 |
Shielded | yes |
Insertion/withdrawal cycles | ≥ 750 |
Degree of protection | IP20 |
Cable length | 0.50 m |
Ethernet, CAT6A, 4-pair, S/FTP [94G] | |
Number of positions | 8 |
Shielded | yes |
Cable type | Ethernet, CAT6A, 4-pair, S/FTP [94G] |
Conductor structure | 2x2xAWG26/7, S/FTP |
AWG signal line | 26 |
Outer sheath, material | PUR |
External sheath, color | water blue RAL 5021 |
Optical shield covering | 65 % |
Flame resistance | according to IEC 60332-1 |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP20 |
IP20 | |
Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 60 °C (RJ45 connector) |
Flame resistance | IEC 60332-1 |
Артикул | 1413159 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Код виробу | ABNABH |
Сторінка каталогу | Сторінка387C-2-2019 |
GTIN | 4046356989947 |
Маса штуки (з упаковкою) | 27,9 g |
Маса штуки (без упаковки) | 27,9 g |
Митний тарифний номер | 85444210 |
Країна походження | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Patch cable 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patch cable 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patch cable 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patch cable 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patch cable 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patch cable 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patch cable 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patch cable 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patch cable 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patch cable 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patch cable 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patch cable 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patch cable 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patch cable 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patch cable 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patch cable 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patch cable 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Patch cable 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Patch cable 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Patch cable 1227593
Переваги
Perfect for industrial applications
Perfect for office, building, and protected industrial applications (e.g., in control cabinets)
Compact angle