Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

UW 4-POT-SCM - Panel feed-through terminal block
3056996

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection with tension sleeve, Spade connection, number of positions: 1, load current: 18 A, cross section: 0.2 mm2 - 6 mm2, connection direction of the conductor to plug-in direction: 0 °, width: 8.1 mm, color: gray

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Well-known connection principle allows worldwide use
Low temperature rise, thanks to maximum contact force
Tool-free snap-in principle enables easy mounting on the device panel
Automatic panel thickness compensation enables universal use
Reliable seal even with low-viscosity molding compounds