Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

QPD W 4PE1,5 5-10 M25 0,5 BK - Panel feed-through
1414730

Panel feed-through, connection method: Single wires/ IDC connection, number of positions: 4+PE, M25, Pin, 0.5 mm2 ... 1.5 mm2, 690 V, 17.5 A, PA, black, with QUICKON nut, coding: Coding profile, external cable diameter: 6 mm ... 10 mm, 1.5 mm2, cable length: 0.5 m

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб









Сумісна продукція




Переваги

Innovative and time saving - QUICKON fast connection for time saving of up to 80 % for on-site connection
Robust throughout: housing with IP68/IP69K and IK07 protection for a wide range of applications
Safer connection with mechanical coding to protect against mismatching, and touch-proof protection in accordance with DIN EN 0105
Efficient - by using panel feed-throughs, devices no longer need to be opened in order to connect cables