EAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.A*30.B.01102VDE approval of drawings
Ідентифікатор відповідності: 40032336Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 0.75 - 1.5 |
Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну
Panel feed-through with wire exit 1.5 mm2 and 0.1 m litz wire: connecting thread: M20, 4-pos.
Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 0.75 - 1.5 |