Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

MINI MCR-SL-IDS-I-I - Output signal conditioner
2905577

3-way output signal conditioner for transmitting 0/4 ... 20 mA signals from the controller to a load located in the field with simultaneous 3-way electrical isolation between the input, output, and supply, with screw connection

Докладно про виріб









Сумісна продукція